ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンバコ ED22A ED-22

天昇 テンバコ ED22A

  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    22
  • 外形間口 (mm)
    617
  • 外形奥行 (mm)
    371
  • 外形高さ (mm)
    125
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    560×320×111
  • トラスココード
    217-4872
  • 質量(g)
    1500
  • ブラック
  • 適用カード差し(別売)
    4辺T1型-B

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

ED-22
解除
    数量:

    ED-22の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    導電性コンテナ
    材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
    容量(L)
    22
    外形間口(mm)
    617
    外形奥行(mm)
    371
    外形高さ(mm)
    125
    有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
    560×320×111
    トラスココード
    217-4872
    質量(g)
    1500
    ブラック
    適用カード差し(別売)
    4辺T1型-B
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ED-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,6836,364
    ( 7,000 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
    ・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
    ・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
    ・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
    ・金属製に比べ軽く、錆びません。
    【商品仕様】
    ・容量(L):22
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:617×371×125
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:560×320×111
    ・適用カード差し(別売):型番1-B
    ・材質:PP
    ・寸法:上部外寸615×370×125有効内寸560×320×111
    ・材質:PP
    ・寸法:上部外寸615×370×125有効内寸560×320×111
    ・質量:1500g
    【材質/仕上】
    ・導電性ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    天昇 テンバコ ED22Aの型番ED-22のページです。 型番ED-22に関する仕様情報を記載しております。
    天昇 テンバコ ED22Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天昇 テンバコ ED22A
    天昇 テンバコ ED8
    天昇 テンバコ ED64
    天昇 テンバコ ED40
    天昇 テンバコ ED52
    天昇 テンバコ ED76M
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格6,6834,12012,7407,87112,39215,482
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
    材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン
    容量(L)2210.561.14048.376
    外形間口(mm)617466602473648593
    外形奥行(mm)371366442368448455
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました