ファクトリーサプライ用品技術窓口

検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm) ED-200DFCKN
  • 検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)

検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)

通常単価(税別)
54,434
税込単価
59,877
通常出荷日:9日目

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様で気泡管は3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。

  • 長さ (mm)
    2000
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    100
  • 厚み (mm)
    30
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.10mm/m=0.0057°
  • JANコード
    4950515124042
  • トラスココード
    806-6659
  • 質量(g)
    2357.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム・ABS樹脂
  • 材質2
    サイドキャップ:エラストマー樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    6本線アクリル垂直気泡管●デジタル式角度計
  • 厚さ(mm)
    30
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±0.29mm/m=±0.0164°以内

ご注意

  • 気泡管とデジタル表示は精度が異なる為、一致しない場合があります。水平・垂直では、気泡管で測定した方が、より高精度に測定できます。

型番:

ED-200DFCKN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-200DFCKNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
2000
マグネット
なし
高さ(mm)
100
厚み(mm)
30
気泡管色
グリーン
感度
0.10mm/m=0.0057°
JANコード
4950515124042
トラスココード
806-6659
質量(g)
2357.000
材質1
本体:アルミニウム・ABS樹脂
材質2
サイドキャップ:エラストマー樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質4
6本線アクリル垂直気泡管●デジタル式角度計
厚さ(mm)
30
蓄光シート
あり
精度
±0.29mm/m=±0.0164°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-200DFCKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,434
( 59,877 )
9日目

詳細情報

基本情報

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様で気泡管は3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。

ご注意

  • 気泡管とデジタル表示は精度が異なる為、一致しない場合があります。水平・垂直では、気泡管で測定した方が、より高精度に測定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)の型番ED-200DFCKNのページです。 型番ED-200DFCKNに関する仕様情報を記載しております。
検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)
ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)
デジタルフォルトチェックレベル(施工用)
Gレベル・建築用(長さ300mm)
Gレベル・土木用(長さ150mm)
Gレベル・建築用(長さ150mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格54,43413,70154,4343,5132,9802,980
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)200020002000300150150
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)10051100515151
厚み(mm)3019.53019.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト