17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁石付トレンディレベル(黒) ED-15TLMB
  • 磁石付トレンディレベル(黒)

磁石付トレンディレベル(黒)

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:9日目

水平・垂直・45°の測定に使用アルミ製でABS樹脂カバー付きで軽くて丈夫で、蓄光付きで数分間暗い所で発...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    150
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    46
  • 厚み (mm)
    20
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515105508
  • トラスココード
    806-6644
  • 質量(g)
    115
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    カバー:ABS樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    20
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

ED-15TLMB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-15TLMBの仕様・寸法情報

長さ(mm)
150
マグネット
1か所
高さ(mm)
46
厚み(mm)
20
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515105508
トラスココード
806-6644
質量(g)
115
材質1
本体:アルミニウム
材質2
カバー:ABS樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
20
蓄光シート
あり
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-15TLMB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
9日目

詳細情報

基本情報

水平・垂直・45°の測定に使用
アルミ製でABS樹脂カバー付きで軽くて丈夫で、蓄光付きで数分間暗い所で発光します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁石付トレンディレベル(黒)の型番ED-15TLMBのページです。 型番ED-15TLMBに関する仕様情報を記載しております。
磁石付トレンディレベル(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石付トレンディレベル(黒)
ベーシックレベル(黒)
磁石付スロープレベル-2
磁石付レベル,マグネット:3か所
磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)
磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,5206,077 -6,2947,2382,0232,280
通常出荷日9日目6日目〜9日目9日目9日目8日目
長さ(mm)1501200500900100100
マグネット1か所なし2か所3か所なしなし
高さ(mm)465149515151
厚み(mm)2019.52019.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト