ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm) ED-15GCMN
  • 磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

通常単価(税別)
3,975
税込単価
4,373
通常出荷日:9日目

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。蓄光機能で暗い場所での作業も可能3倍強力ネオジ磁石で...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    150
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515130593
  • トラスココード
    806-6618
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    磁石:1個
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番:

ED-15GCMN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-15GCMNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
150
マグネット
1か所
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515130593
トラスココード
806-6618
質量(g)
185.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
プロテクター:エラストマー樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質4
磁石:1個
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
あり
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-15GCMN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,975
( 4,373 )
9日目

詳細情報

基本情報

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。
蓄光機能で暗い場所での作業も可能
3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)の型番ED-15GCMNのページです。 型番ED-15GCMNに関する仕様情報を記載しております。
磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)
Gレベル・建築用(長さ150mm)
磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)
磁石付Gレベル・建築用(長さ300mm)
磁石付Gレベル・建築用(長さ230mm)
磁石付Gレベル・建築用(長さ600mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,9752,9803,6204,6833,8326,068
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)150150150300230600
マグネット1か所なし1か所2か所1か所2か所
高さ(mm)515151515151
厚み(mm)19.519.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト