ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベーシックレベルシルバー ED-150MN ED-150MN
  • ベーシックレベルシルバー ED-150MN

ベーシックレベルシルバー ED-150MN

通常単価(税別)
17,677
税込単価
19,445
通常出荷日:9日目

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。磁石付きで鉄骨工事・プラント工事に便利蓄光機能で暗い...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    1500
  • マグネット
    5か所
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515111738
  • トラスココード
    806-6616
  • 質量(g)
    1064.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    6本線アクリル垂直気泡管
  • 材質4
    磁石:5個
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番:

ED-150MN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-150MNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
1500
マグネット
5か所
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515111738
トラスココード
806-6616
質量(g)
1064.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質3
6本線アクリル垂直気泡管
材質4
磁石:5個
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
あり
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-150MN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,677
( 19,445 )
9日目

詳細情報

基本情報

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。
磁石付きで鉄骨工事・プラント工事に便利
蓄光機能で暗い場所での作業も可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーシックレベルシルバー ED-150MNの型番ED-150MNのページです。 型番ED-150MNに関する仕様情報を記載しております。
ベーシックレベルシルバー ED-150MNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックレベルシルバー ED-150MN
ベーシックレベルシルバー ED-135N
デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSN
Gレベル・建築用(長さ150mm)
Gレベル・土木用(長さ150mm)
ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格17,6779,41549,0392,9802,98013,701
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)1500135015001501502000
マグネット5か所なしなしなしなしなし
高さ(mm)5151100515151
厚み(mm)19.519.53019.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト