ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSN ED-150DFCSN
  • デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSN

デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSN

通常単価(税別)
49,039
税込単価
53,943
通常出荷日:9日目

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。品確法対応水平器施工用。持ち運びに便利な専用ソフトケ...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    1500
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    100
  • 厚み (mm)
    30
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.06mm/m=0.0033°
  • JANコード
    4950515124059
  • トラスココード
    806-6611
  • 質量(g)
    1819.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム・ABS樹脂
  • 材質2
    サイドキャップ:エラストマー樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    6本線アクリル垂直気泡管●デジタル式角度計
  • 厚さ(mm)
    30
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±0.17mm/m=±0.0095°以内

ご注意

  • 気泡管とデジタル表示は精度が異なる為、一致しない場合があります。水平・垂直では、気泡管で測定した方が、より高精度に測定できます。

型番:

ED-150DFCSN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-150DFCSNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
1500
マグネット
なし
高さ(mm)
100
厚み(mm)
30
気泡管色
グリーン
感度
0.06mm/m=0.0033°
JANコード
4950515124059
トラスココード
806-6611
質量(g)
1819.000
材質1
本体:アルミニウム・ABS樹脂
材質2
サイドキャップ:エラストマー樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質4
6本線アクリル垂直気泡管●デジタル式角度計
厚さ(mm)
30
蓄光シート
あり
精度
±0.17mm/m=±0.0095°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-150DFCSN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,039
( 53,943 )
9日目

詳細情報

基本情報

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。
品確法対応水平器施工用。
持ち運びに便利な専用ソフトケース付。

ご注意

  • 気泡管とデジタル表示は精度が異なる為、一致しない場合があります。水平・垂直では、気泡管で測定した方が、より高精度に測定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSNの型番ED-150DFCSNのページです。 型番ED-150DFCSNに関する仕様情報を記載しております。
デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSN
デジタルフォルトチェックレベル(施工用)
検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)
Gレベル・土木用(長さ150mm)
Gレベル・建築用(長さ150mm)
磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格49,03954,43454,4342,9802,9803,447
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)150020002000150150150
マグネットなしなしなしなしなし1か所
高さ(mm)100100100515151
厚み(mm)30303019.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト