ファクトリーサプライ用品技術窓口

検査用デジタルフォルトチェックレベル(3/1000・6/1000傾斜測定) ED-150DFCKN
  • 検査用デジタルフォルトチェックレベル(3/1000・6/1000傾斜測定)

検査用デジタルフォルトチェックレベル(3/1000・6/1000傾斜測定)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,039
税込単価
53,943

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様で気泡管は3/1000・6/100...

詳細情報を確認する
  • 長さ (mm)
    1500
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    100
  • 厚み (mm)
    30
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.10mm/m=0.0057°
  • JANコード
    4950515124035
  • トラスココード
    806-6610
  • 質量(g)
    1819.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム・ABS樹脂
  • 材質2
    サイドキャップ:エラストマー樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4
    6本線アクリル垂直気泡管●デジタル式角度計
  • 厚さ(mm)
    30
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±0.29mm/m=±0.0164°以内

ご注意

  • 気泡管とデジタル表示は精度が異なる為、一致しない場合があります。水平・垂直では、気泡管で測定した方が、より高精度に測定できます。

型番:

ED-150DFCKN
解除
    数量:

    ED-150DFCKNの仕様・寸法情報

    長さ(mm)
    1500
    マグネット
    なし
    高さ(mm)
    100
    厚み(mm)
    30
    気泡管色
    グリーン
    感度
    0.10mm/m=0.0057°
    JANコード
    4950515124035
    トラスココード
    806-6610
    質量(g)
    1819.000
    材質1
    本体:アルミニウム・ABS樹脂
    材質2
    サイドキャップ:エラストマー樹脂
    材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
    材質4
    6本線アクリル垂直気泡管●デジタル式角度計
    厚さ(mm)
    30
    蓄光シート
    あり
    精度
    ±0.29mm/m=±0.0164°以内
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ED-150DFCKN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,039
    ( 53,943 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様で気泡管は3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。

    ご注意

    • 気泡管とデジタル表示は精度が異なる為、一致しない場合があります。水平・垂直では、気泡管で測定した方が、より高精度に測定できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    検査用デジタルフォルトチェックレベル(3/1000・6/1000傾斜測定)の型番ED-150DFCKNのページです。 型番ED-150DFCKNに関する仕様情報を記載しております。
    検査用デジタルフォルトチェックレベル(3/1000・6/1000傾斜測定)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    検査用デジタルフォルトチェックレベル(3/1000・6/1000傾斜測定)
    検査用デジタルフォルトチェックレベル(長さ2000mm)
    デジタルフォルトチェックレベル(施工用)
    傾斜測定水準器 A100形
    デジタルフォルトチェックレベル(施工用) ED-150DFCSN
    ベーシックレベルシルバー(6本線気泡管)
    メーカーエビスエビスエビス大菱計器製作所エビスエビス
    通常価格49,03954,43454,434141,31749,0397,216
    通常出荷日9日目9日目9日目18日目9日目9日目
    長さ(mm)150020002000110(ベース)15001050
    マグネットなしなしなしなしなしなし
    高さ(mm)10010010015810051
    厚み(mm)30303040(ベース)3019.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました