17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーシックレベル(白) ED-120W

ベーシックレベル(白)

通常単価(税別)
6,121
税込単価
6,733
通常出荷日:9日目

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    1200
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515110595
  • トラスココード
    806-6851
  • 質量(g)
    662.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番:

ED-120W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-120Wの仕様・寸法情報

長さ(mm)
1200
マグネット
なし
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515110595
トラスココード
806-6851
質量(g)
662.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
蓄光シート
あり
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-120W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,121
( 6,733 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
・6本線気泡管は1/100と2/100勾配の測定が出来ます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーシックレベル(白)の型番ED-120Wのページです。 型番ED-120Wに関する仕様情報を記載しております。
ベーシックレベル(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックレベル(白)
ベーシックレベル(黒)
45°付ベーシックレベル(長さ300mm)
ベーシックレベル ED-45Wシリーズ
45°付ベーシックレベル(長さ230mm)
45°付ベーシックレベル(長さ600mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格6,1216,077 -3,2443,0333,2474,258
通常出荷日9日目6日目〜9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)12001200300450230600
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)515151515151
厚み(mm)19.519.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト