17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーシックレベル(黒)

ベーシックレベル(黒)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,0776,121
税込単価
6,6856,733

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管...

詳細情報を確認する
  • 長さ (mm)
    1200
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • 質量(g)
    662.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 気泡管色

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    気泡管色

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    グリーン
    4950515111097
    806-6842
    1個
    ブルー
    4950515111394
    806-6843
    1個
    レッド
    4950515111240
    806-6844
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,121
    ( 6,733 )
    9日目
    6,077
    ( 6,685 )
    9日目
    6,077
    ( 6,685 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
    ・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
    ・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
    ・6本線気泡管は1/100と2/102勾配の測定が出来ます。
    ・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
    【用途】
    ・水平・垂直の測定

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベーシックレベル(黒)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックレベル(黒)
    磁石付トレンディレベル(黒)
    ベーシックレベル(白)
    45°付ベーシックレベル(長さ300mm)
    ベーシックレベル ED-45Wシリーズ
    45°付ベーシックレベル(長さ600mm)
    メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
    通常価格6,077-2,5206,1213,4073,0334,472
    通常出荷日6日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
    長さ(mm)12001501200300450600
    マグネットなし1か所なしなしなしなし
    高さ(mm)514651515151
    厚み(mm)19.52019.519.519.519.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト