17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スロープレベル(マグネットなし) ED-10SLN
  • スロープレベル(マグネットなし)

スロープレベル(マグネットなし)

通常単価(税別)
2,662
税込単価
2,928
通常出荷日:9日目

下水工事・配管工事での勾配・水平の測定に最適1つの気泡管で3勾配と水平が測定出来ます。蓄光機能で暗い場...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.18mm/m=0.0103°
  • JANコード
    4950515122130
  • トラスココード
    806-6629
  • 質量(g)
    79.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3
    3勾配レンズ付アクリル水平気泡管
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±0.50mm/m=±0.0286°以内

型番:

ED-10SLN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-10SLNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
100
マグネット
なし
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.18mm/m=0.0103°
JANコード
4950515122130
トラスココード
806-6629
質量(g)
79.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質3
3勾配レンズ付アクリル水平気泡管
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
あり
精度
±0.50mm/m=±0.0286°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-10SLN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662
( 2,928 )
9日目

詳細情報

基本情報

下水工事・配管工事での勾配・水平の測定に最適
1つの気泡管で3勾配と水平が測定出来ます。
蓄光機能で暗い場所での作業も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロープレベル(マグネットなし)の型番ED-10SLNのページです。 型番ED-10SLNに関する仕様情報を記載しております。
スロープレベル(マグネットなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロープレベル(マグネットなし)
磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)
磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)
磁石付スロープレベル(マグネット2か所)
スロープレベル-2
磁石付スロープレベル-2
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,6622,0232,2803,6007,5006,294
通常出荷日9日目9日目8日目9日目9日目9日目
長さ(mm)100100100100500500
マグネットなしなしなし2か所なし2か所
高さ(mm)515151514949
厚み(mm)19.519.519.519.52020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト