17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所) ED-10GMN
  • 磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:9日目

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。蓄光機能で暗い場所での作業も可能3倍強力ネオジ磁石で...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード
    4950515125674
  • トラスココード
    806-6627
  • 質量(g)
    148
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3
    磁石:1個
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    あり
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番:

ED-10GMN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-10GMNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
100
マグネット
1か所
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.35mm/m=0.0201°
JANコード
4950515125674
トラスココード
806-6627
質量(g)
148
材質1
本体:アルミニウム
材質2
プロテクター:エラストマー樹脂
材質3
磁石:1個
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
あり
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-10GMN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
9日目

詳細情報

基本情報

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。
蓄光機能で暗い場所での作業も可能
3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)の型番ED-10GMNのページです。 型番ED-10GMNに関する仕様情報を記載しております。
磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)
磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)
磁石付Gレベル・土木用(マグネット4か所)
磁石付Gレベル・建築用(マグネット4か所)
磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)
磁石付レベル,マグネット:3か所
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,0003,0009,4159,4152,2807,238
通常出荷日9日目9日目9日目9日目8日目9日目
長さ(mm)10010012001200100900
マグネット1か所1か所4か所4か所なし3か所
高さ(mm)515151515151
厚み(mm)19.519.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト