17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角度計付Gレベル・建築用 ED-10GCAN
  • 角度計付Gレベル・建築用

角度計付Gレベル・建築用

通常単価(税別)
2,662
税込単価
2,928
通常出荷日:9日目

角度計付で360°の測定が出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。【用途】水平・垂直・角度の測定...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    19.5
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515131088
  • トラスココード
    806-6624
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    角度計
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    なし
  • 精度
    ±17.5mm/m=±1.0°以内

型番:

ED-10GCAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-10GCANの仕様・寸法情報

長さ(mm)
100
マグネット
なし
高さ(mm)
51
厚み(mm)
19.5
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515131088
トラスココード
806-6624
質量(g)
71.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
角度計
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
なし
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-10GCAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662
( 2,928 )
9日目

詳細情報

基本情報

角度計付で360°の測定が出来ます。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
【用途】
水平・垂直・角度の測定に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角度計付Gレベル・建築用の型番ED-10GCANのページです。 型番ED-10GCANに関する仕様情報を記載しております。
角度計付Gレベル・建築用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度計付Gレベル・建築用
磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)
磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)
磁石付Gレベル・建築用(長さ300mm)
磁石付Gレベル・建築用(長さ600mm)
磁石付Gレベル・建築用(長さ230mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,6622,0233,9754,6836,0683,832
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
長さ(mm)100100150300600230
マグネットなしなし1か所2か所2か所1か所
高さ(mm)515151515151
厚み(mm)19.519.519.519.519.519.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト