17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角度計付Gレベル・土木用 ED-10GAN

角度計付Gレベル・土木用

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:9日目

【特長】・日本製。・ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515125834
  • トラスココード
    806-6623
  • 質量(g)
    88.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 蓄光シート
    なし
  • 精度
    ±17.5mm/m=±1.0°以内

型番:

ED-10GAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-10GANの仕様・寸法情報

長さ(mm)
100
マグネット
なし
高さ(mm)
51
気泡管色
グリーン
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515125834
トラスココード
806-6623
質量(g)
88.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
プロテクター:エラストマー樹脂
材質3
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19.5
蓄光シート
なし
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-10GAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
・1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
・衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
・V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
・角度計付で360°の測定が出来ます。
【用途】
・水平・垂直・角度の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角度計付Gレベル・土木用の型番ED-10GANのページです。 型番ED-10GANに関する仕様情報を記載しております。
角度計付Gレベル・土木用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度計付Gレベル・土木用
角度計付Gレベル・建築用
磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)
磁石付Gレベル・土木用(長さ300mm)
磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)
磁石付Gレベル・土木用(長さ600mm)
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,0002,6622,2804,4603,4475,741
通常出荷日9日目9日目8日目9日目9日目9日目
長さ(mm)100100100300150600
マグネットなしなしなし2か所1か所2か所
高さ(mm)515151515151
気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト