17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルサルカン ED

ダブルサルカン ED

通常単価(税別)
162,180518,269
税込単価
178,398570,096
通常出荷日:4日目

【特長】・重量物の吊上げ時、ワイヤのよりなどによる吊り荷の無用な回転を防止します。・重量物を着地させる...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 基本使用荷重(t)

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)L

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)B

寸法(mm)D

寸法(mm)L

最小発注数量
その他
オプション
ダブルサルカン
851-6430
8900.0
6
29
78
259
1個
その他
オプション
ダブルサルカン
851-6431
22300.0
12
44
108
336
1個
その他
オプション
ダブルサルカン
851-6432
43000.0
20
48
137
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,180
( 178,398 )
4日目
336,699
( 370,369 )
4日目
518,269
( 570,096 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の吊上げ時、ワイヤのよりなどによる吊り荷の無用な回転を防止します。
・重量物を着地させる際に向きの調整が簡単に行えます。
【用途】
・クレーン等による荷役作業

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルサルカン EDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルサルカン ED
ダブルサルカン AB
ダブルサルカン(長アイタイプ)
シャックル SUSBC
スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形
グリーンピンスタンダードシャックル GPB
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格162,180-96,751 -16,149 -3,217 -11,636 -1,864 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜5日目〜4日目〜1日目〜
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊鋼ステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト