ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t ED-100TSTC
  • イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

通常単価(税別)
78,480
税込単価
86,328
通常出荷日:11日目

【特長】・ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。・本体高さ95mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    100(10)
  • ストローク (mm)
    50
  • トラスココード
    851-9878
  • 質量(g)
    7200
  • 材質1
    本体:スチール
  • 高さ(mm)
    95~145
  • 奥行(mm)
    190
  • 幅(mm)
    130

ご注意

  • 補助ネジはついていません。
  • 補助ネジはついていません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ED-100TSTC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-100TSTCの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
100(10)
ストローク(mm)
50
トラスココード
851-9878
質量(g)
7200
材質1
本体:スチール
高さ(mm)
95~145
奥行(mm)
190
幅(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-100TSTC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,480
( 86,328 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。
・本体高さ95mmしかないのに、ストロークは50mmもあります。
・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。
【用途】
・重量物運搬ローラーの方向転換に。
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・操作レバー

ご注意

  • 補助ネジはついていません。
  • 補助ネジはついていません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10tの型番ED-100TSTCのページです。 型番ED-100TSTCに関する仕様情報を記載しております。
イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)
土台揚上ジャッキ
小型ジャッキアトムジャッキ
車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5t
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格78,48048,56560,37089,250 -75,00617,636
通常出荷日11日目7日目7日目19日目〜1日目1日目
商品タイプジャッキ---ジャッキジャッキ
揚力(kN(t))100(10)---150(15)25(2.5)
ストローク(mm)50---13295
トラスココード851-9878677-1797687-6845-241-4562-
質量(g)720072008400.0-3200.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト