17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオグリースLC-2

通常単価(税別)
1,31149,267
税込単価
1,44254,194
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・日本環境協会の「生分解性潤滑油Version2.」の認証(エコマーク)を取得しました。・<エ...

詳細を確認
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • ちょう度
    No.2
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~130
  • 材質1
    基油:エステル油
  • 材質2
    増ちょう剤:リチウム・カルシウム石けん
  • 黄褐色
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

種類

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

容量(ml)

容器タイプ

最小発注数量
4949739030024
868-7692
16000.0
16
-
ペール缶
1個
ジャバラ
4949739080173
868-7693
400.000
-
420
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,267
( 54,194 )
11日目
1,311
( 1,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本環境協会の「生分解性潤滑油Version2.」の認証(エコマーク)を取得しました。
・<エコマーク取得基準[[1]]>生分解性:28日間でグリースの6%以上が分解される。
・<エコマーク取得基準[[2]]>毒性試験:濃度1mg/I、水温24℃×4日で魚類致死率が5%を超えない。
・海洋・土壌へ漏洩した場合、海水・地中内の微生物によって時間をかけながら生分解する為、生態系に優しく、汎用グリースで環境汚染が問題となる箇所に最適です。
・汎用グリース(シャシー・リチウム・モリブデングリース)を比較して耐水性、耐荷重性、防錆性に優れます。
・鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
・PFOA関連物質を含有しません。
【用途】
・建設機械・農業機械・芝刈り機の軸受・摺動部・ピン・ブッシュ
・環境汚染が懸念される建設・農業・採鉱機械や港湾設備の摺動部
・水処理施設内の除塵機・撹拌機・水門の軸受・摺動部
・環境配慮が必要な海洋・河川・土壌工事で使用する設備・機器の摺動部
【材質】
・基油:エステル油
・増ちょう剤:リチウム・カルシウム石けん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオグリースLC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオグリースLC-2
バイオグリースEP
ラバーグリース2
バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)
ハイレックスHD No.2
ニッペコ LICOREX No.2 16kg
メーカーニッペコJXエネルギーJXエネルギー協同油脂ニッペコニッペコ
通常価格1,311-38,06846,89121,1714,337 -29,604
通常出荷日4日目〜7日目7日目1日目4日目4日目
耐水性×-----
耐熱性×----
耐食性×-----
耐アルカリ性×-----
耐寒性×----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト