17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

通常単価(税別)
97,789
税込単価
107,568
通常出荷日:5日目

【特長】・生分解性に優れています。・工具寿命を延長できます。・MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    ECMP20PL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ECMP20PLの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECMP20PL
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,789
    ( 107,568 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・生分解性に優れています。
    ・工具寿命を延長できます。
    ・MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。
    ・塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
    【用途】
    ・アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工。
    【商品仕様】
    ・色:無色~淡黄色
    ・容量(L):20
    ・粘度(mm[[の2乗]]/s):27
    ・銅板活性度:1
    ・JIS区分
    ・PH
    ・引火点(℃)
    ・使用倍率(一般加工)
    ・使用倍率(難加工)
    ・消防法区分
    ・動粘度
    ・表面張力
    ・特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤
    ・トラスココード:818-4798
    ・質量:16.7kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:油性向上剤

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20の型番ECMP20PLのページです。 型番ECMP20PLに関する仕様情報を記載しております。
    フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
    エコカット 油性切削油
    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
    油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”
    ダフニーマーグプラスAM20
    メーカーフックスジャパンフックスジャパンフックスジャパンフックスジャパンフックスジャパン出光興産
    通常価格97,78916,063 -22,15524,73916,37017,643
    通常出荷日5日目1日目8日目8日目8日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト