17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m ECC-8-2TXMX10M

タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

通常単価(税別)
88,72783,820
税込単価
97,60092,202
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です・弾性・耐磨耗性を有しています・比...

詳細を確認

    ご注意

    • アース線は各現場にて設置下さい。

    型番:

    ECC-8-2TXMX10M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・幅(mm):1000
    ・厚さ(mm):2
    ・長さ(M):10
    ・体積固有抵抗7.9×108Ω・cmです。
    ・製品重量(kg)26.8
    ・体積固有抵抗率10×8乗2・cmタイプ
    ・トラスココード:849-9851
    ・質量:26.8kg
    【材質/仕上】
    ・表面緑色と裏面黒色の耐油性ゴムシートの一体成形商品。

    ECC-8-2TXMX10Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECC-8-2TXMX10M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,72783,820
    ( 92,202 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油性を有しておりますので、工場等の現場での使用に有利です
    ・弾性・耐磨耗性を有しています
    ・比重が樹脂製品より重く、下地になじみ易いです
    ・緑と黒のどちらの面も表層にして使用可能です
    ・このMx16mの素材サイズをもとに、幅と長さを任意に設定して頂いたものも加工可能です。別途お問い合わせ下さい。
    【用途】
    ・工場内の作業台、床等に使用し人体帯電による静電気障害を防ぐ
    ・爆発危険箇所の静電気防止対策
    ・病院X線、超音波診断機器の静電気障害防止
    ・高速印刷、紙、フィルム工場での静電気対策に

    ご注意

    • アース線は各現場にて設置下さい。

    商品担当おすすめ

    • 導電性カラーマット グリーン 画像

      ホーザン

      導電性カラーマット グリーン

      EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。

    • ESDバッグ(導電袋) 画像

      ホーザン

      ESDバッグ(導電袋)

      電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。界面活性剤不使用で、ブリードアウトによる移行汚染の心配がほとんどありません。

    • 導電性クッションマット F-736 画像

      ホーザン

      導電性クッションマット F-736

      セル生産現場の静電気対策と疲労対策に役立つ導電性クッションマット。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10mの型番ECC-8-2TXMX10Mのページです。 型番ECC-8-2TXMX10Mに関する仕様情報を記載しております。
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m
    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500
    導電性ゴムシート
    アズピュア導電性PVCシート 10m
    0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22
    1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
    メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマーアズワンエスコエスコ
    通常価格88,72721,00325,947 -17,300 -44,30953,283
    通常出荷日8日目8日目7日目1日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト