ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート製品用つりクランプ ECC型 ECC-350-50-100

コンクリート製品用つりクランプ ECC型

通常単価(税別)
47,667
税込単価
52,434
通常出荷日:4日目

【特長】・コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。・壁際での作業にも便利です。・スプリング式ロッ...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.035~0.35
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 最大使用荷重(t)
    0.35

ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番:

ECC-350-50-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECC-350-50-100の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.035~0.35
トラスココード
851-6157
寸法(mm)H
450
寸法(mm)H2
125.5
寸法(mm)L
246
質量(g)
4700.0
材質1
高抗張力鋼
クランプ範囲(mm)
50~100
最大使用荷重(t)
0.35
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法(mm)L

  • 質量(g)

  • クランプ範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECC-350-50-100

トラスココード

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

質量(g)

クランプ範囲(mm)

最小発注数量
851-6157
450
125.5
246
4700.0
50~100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,667
( 52,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
・壁際での作業にも便利です。
・スプリング式ロック装置付きです。
・ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
・カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれるます。
・斜壁のつり上げにも対応できる、カーブの付いた角ウスを使用しています。
・内蔵型自動ロック機構(締め付け開放機構)で、つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除されます。
【用途】
・適用部材:各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚板・芝台・井側・L型水路等
・コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・引き起こし作業・敷設・施工作業 に。

ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリート製品用つりクランプ ECC型の型番ECC-350-50-100のページです。 型番ECC-350-50-100に関する仕様情報を記載しております。
コンクリート製品用つりクランプ ECC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート製品用つりクランプ ECC型
コンクリート製品用つりクランプ ECHS型
横つり用 (形鋼用) クランプ GC型
パネルつりクランプ EWPN型
パネルつりクランプ EWPA型
イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格47,66736,83090,868 -69,85375,000206,976
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.035~0.350.015~0.150.07~0.350.03~0.150.03~0.150.2~1
材質1高抗張力鋼高抗張力鋼高抗張力鋼高抗張力鋼高抗張力鋼高抗張力鋼
最大使用荷重(t)0.350.150.350.150.151

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト