ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付

新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付 EC7414S-CD
通常単価(税別)
209,332
税込単価
230,265
通常出荷日:4日目

【特長】・過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。・超軽量です...

詳細を確認

型番:

EC7414S-CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC7414S-CDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EC7414S-CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,332
( 230,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
・超軽量です。(ブレードなし)
【商品仕様】
・外径(mm):360
・刃厚(mm):2.7
・穴径(mm):30.5
・最大切込深さ(mm):130
・排気量(ml):73.5
・始動方式:リコイル(ソフトスタート)
・使用燃料:混合燃料
・燃料タンク(L):0.7
・長さ×幅×高さ(mm):746×240×401
・コンクリート用ダイヤモンドブレード付
・JANコード:4993005015833
・トラスココード:827-9154
・質量:10.1kg
【セット内容/付属品】
・保護メガネ
・ブレード用カラーセット(φ20、φ22、φ25.4各1個)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付の型番EC7414S-CDのページです。 型番EC7414S-CDに関する仕様情報を記載しております。
新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ 集塵式エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付
13mm/910mm ボルトカッター
11mm/950mm 鉄筋カッター
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業エスコエスコ
通常価格209,332191,963260,72087,24638,23329,696
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト