ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付

新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付 EC7412S-CD
通常単価(税別)
191,963
税込単価
211,159
通常出荷日:4日目

【特長】・過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。・超軽量です...

詳細を確認

型番:

EC7412S-CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC7412S-CDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EC7412S-CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,963
( 211,159 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
・超軽量です。(ブレードなし)
【商品仕様】
・外径(mm):320
・刃厚(mm):2.7
・穴径(mm):30.5
・最大切込深さ(mm):110
・排気量(ml):73.5
・始動方式:リコイル(ソフトスタート)
・使用燃料:混合燃料
・燃料タンク(L):0.7
・長さ×幅×高さ(mm):707×240×376
・コンクリート用ダイヤモンドブレード付
・JANコード:4993005015819
・トラスココード:827-9153
・質量:9.7kg
【セット内容/付属品】
・保護メガネ
・ブレード用カラーセット(φ20、φ22、φ25.4各1個)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付の型番EC7412S-CDのページです。 型番EC7412S-CDに関する仕様情報を記載しております。
新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ダイワ エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ 集塵式エンジンカッター φ320コンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ エンジンカッター φ360mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付
新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付
PCBカッター用替刃
電動糸鋸刃 小アサリ付
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業アズワンTRAD
通常価格191,963260,729209,33282,3884,864 -832
通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト