17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

通常単価(税別)
22,155
税込単価
24,371
通常出荷日:8日目

【特長】・一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。・油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分...

詳細を確認

    型番:

    EC430SPPL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EC430SPPLの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EC430SPPL
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,155
    ( 24,371 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。
    ・油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。
    ・塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
    ・抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。
    【用途】
    ・超硬材研削加工、一般研削加工。
    【商品仕様】
    ・色:淡黄色
    ・容量(L):20
    ・pH:8.9(3倍液)
    ・使用倍率:5~10倍(切削加工)、2~5倍(研削加工)
    ・超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤
    ・20L缶
    ・トラスココード:818-4795
    ・質量:21.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SPの型番EC430SPPLのページです。 型番EC430SPPLに関する仕様情報を記載しております。
    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
    フックス 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
    水溶性切削油
    不水溶性油剤ユシロンカットアーバス
    油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”
    メーカーフックスジャパンフックスジャパンフックスジャパン大澤ワックスユシロ化学フックスジャパン
    通常価格22,15524,73997,7892,61816,081 -16,370
    通常出荷日8日目8日目5日目3日目8日目8日目

    切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト