17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス エッグコンテナーEC-20P オレンジ EC-20P-O

リス エッグコンテナーEC-20P オレンジ

通常単価(税別)
3,4383,274
税込単価
3,7823,601
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・卵運搬容器です。・上面フラットの10個入り卵パックを20パック収納可能です。・5パック×2列...

詳細を確認

型番:

EC-20P-O
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC-20P-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
オレンジ
容量(L)
32
外径間口(mm)
580
外径奥行(mm)
530
外径高さ(mm)
180
JANコード
4938233471822
トラスココード
868-6920
質量(g)
1800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC-20P-O
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4383,274
( 3,601 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卵運搬容器です。
・上面フラットの10個入り卵パックを20パック収納可能です。
・5パック×2列×2段です。
【用途】
・卵運搬容器です。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:580×530×180
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:540×500×155
・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):45
・最大積載荷重:15kg
・JANコード:4938233471822
・トラスココード:868-6920
・質量:1820g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス エッグコンテナーEC-20P オレンジの型番EC-20P-Oのページです。 型番EC-20P-Oに関する仕様情報を記載しております。
リス エッグコンテナーEC-20P オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス エッグコンテナーEC-20P オレンジ
リス エッグコンテナーE
ばんじゅうP-S4 オレンジ
エッグトレー
メッシュコンテナ リステナー
リス DFコンテナーDF-14 青
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格3,4383,071 -3,487420 -1,737 -2,564
通常出荷日7日目7日目8日目8日目1日目〜5日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ-メッシュコンテナ-
材質(本体)ポリプロピレンポリエチレンポリプロピレン-ポリプロピレン-
オレンジブルーオレンジ---
容量(L)32-21---
外径間口(mm)580658683---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト