17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ダイナミックマイク卓上型 EC-100M
  • TOA ダイナミックマイク卓上型

TOA ダイナミックマイク卓上型

通常単価(税別)
31,09528,402
税込単価
34,20531,242
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・エレクトロチャイム付きマイクです。【商品仕様】・チャイム(上り4音、下り4音)・TOA ダイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 電源
    DC3V(単2形乾電池2本)
  • トラスココード
    722-3650
  • 質量(g)
    770.000
  • 詳細タイプ
    卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付
  • 形式
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン
    単一指向性
  • 周波数特性 (Hz)
    200~10000
  • 材質1
    ケース:亜鉛ダイカスト
  • 仕様
    チャイム(上り4音、下り4音)

型番:

EC-100M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC-100Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
電源
DC3V(単2形乾電池2本)
トラスココード
722-3650
質量(g)
770.000
詳細タイプ
卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付
形式
ムービングコイルマイク
指向性パターン
単一指向性
周波数特性(Hz)
200~10000
材質1
ケース:亜鉛ダイカスト
仕様
チャイム(上り4音、下り4音)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC-100M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,09528,402
( 31,242 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレクトロチャイム付きマイクです。
【商品仕様】
・チャイム(上り4音、下り4音)
・TOA ダイナミックマイク卓上型
・トラスココード:722-3650
・質量:770g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ダイナミックマイク卓上型の型番EC-100Mのページです。 型番EC-100Mに関する仕様情報を記載しております。
TOA ダイナミックマイク卓上型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ダイナミックマイク卓上型
TOA ダイナミックマイク ハンド形
TOA 卓上型送信機
TOA 卓上型受信機
TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機
TOA 15W卓上アンプ
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格31,09511,79057,26778,36248,16044,735
通常出荷日7日目7日目5日目5日目5日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ----
電源DC3V(単2形乾電池2本)-----
トラスココード722-3650722-3838----
質量(g)770.000230.000----
詳細タイプ卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付接話型マイク----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト