17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用 EBP82
  • アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用

通常単価(税別)
13,960
税込単価
15,356
通常出荷日:6日目

【特長】・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。・運用時間は約11時間です。【商品仕様】・予...

詳細を確認

    型番:

    EBP82
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EBP82の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    ブラック
    品名
    リチウムイオンバッテリーパック
    JANコード
    4969182393927
    トラスココード
    854-8178
    適合機種
    -
    質量(g)
    110
    材質1
    材料:リチウムイオン

    絞り込み条件

    • その他

    • 品名

    • JANコード

    • トラスココード

    • 適合機種

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EBP82

    その他

    品名

    JANコード

    トラスココード

    適合機種

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    オプション
    ブラック
    リチウムイオンバッテリーパック
    4969182393927
    854-8178
    -
    110
    材料:リチウムイオン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,960
    ( 15,356 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。
    ・運用時間は約11時間です。
    【商品仕様】
    ・予備バッテリーに。
    ・7.4V
    ・2100mAh
    ・充電時間約5時間
    ・JANコード:4969182393910
    ・トラスココード:854-8177
    ・質量:140g
    【材質/仕上】
    ・ポリカーボネイト
    ・リチウムイオン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用の型番EBP82のページです。 型番EBP82に関する仕様情報を記載しております。
    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用
    DJDPS70用バッテリーパック/スタンド
    アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク
    アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク
    アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
    アルインコ イヤホンマイクアダプター
    メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
    通常価格13,9608,6414,59913,78319,2164,809
    通常出荷日6日目1日目4日目6日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト