17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27 EBC31

アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27

通常単価(税別)
322
税込単価
354
通常出荷日:4日目

【特長】・DJPA20/27のベルトクリップです。【商品仕様】・トランシーバーをベルトに固定する時に。...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ベルトクリップ
  • ブラック
  • JANコード
    4969182394184
  • トラスココード
    854-8169
  • 適合機種
    DJPA20、DJPA27
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    ポリカーボネイト

型番:

EBC31
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBC31の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ベルトクリップ
ブラック
JANコード
4969182394184
トラスココード
854-8169
適合機種
DJPA20、DJPA27
質量(g)
10
材質1
ポリカーボネイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EBC31
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322
( 354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJPA20/27のベルトクリップです。
【商品仕様】
・トランシーバーをベルトに固定する時に。
・取り付けねじ付
・JANコード:4969182394184
・トラスココード:854-8169
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27の型番EBC31のページです。 型番EBC31に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27
アルインコ ベルトクリップ DJP921
アルインコ シングル充電器セット DJPB20、PB27
アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222
アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D
アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3223223,177305322305
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプベルトクリップベルトクリップシングル充電器セットベルトクリップベルトクリップベルトクリップ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード496918239418449691823941774969182393866496918239416049691823942074969182394153
トラスココード854-8169854-8168854-8194854-8167854-8163854-8166

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト