17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ ベルトクリップ DJP921 EBC30

アルインコ ベルトクリップ DJP921

通常単価(税別)
322
税込単価
354
通常出荷日:4日目

【特長】・DJP9/11/21シリーズのベルトクリップです。【商品仕様】・トランシーバーをベルトに固定...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ベルトクリップ
  • ブラック
  • JANコード
    4969182394177
  • トラスココード
    854-8168
  • 適合機種
    DJP921
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    ポリカーボネイト

型番:

EBC30
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBC30の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ベルトクリップ
ブラック
JANコード
4969182394177
トラスココード
854-8168
適合機種
DJP921
質量(g)
10
材質1
ポリカーボネイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EBC30
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322
( 354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJP9/11/21シリーズのベルトクリップです。
【商品仕様】
・トランシーバーをベルトに固定する時に。
・取り付けねじ付
・JANコード:4969182394177
・トラスココード:854-8168
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ ベルトクリップ DJP921の型番EBC30のページです。 型番EBC30に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ ベルトクリップ DJP921のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ ベルトクリップ DJP921
アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222
アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D
アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222
アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27
アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3223053225,022322305
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプベルトクリップベルトクリップベルトクリップシングル充電器セットベルトクリップベルトクリップ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード496918239417749691823941604969182394207496918239376749691823941844969182394153
トラスココード854-8168854-8167854-8163854-8193854-8169854-8166
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト