ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MCC EAB-4W替刃 M12

MCC EAB-4W替刃 M12 EABEM12
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
8,7167,601
税込単価
9,5888,361

【特長】・EAB-4W用替刃です。【商品仕様】・EAB-4W用替刃:M12・M...

詳細情報を確認する

型番:

EABEM12
解除
    数量:

    EABEM12の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EABEM12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,7167,601
    ( 8,361 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EAB-4W用替刃です。
    【商品仕様】
    ・EAB-4W用替刃:M12
    ・MCC EAB-4W替刃 M12
    ・JANコード:4989065107144
    ・トラスココード:811-2549
    ・質量:50g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC EAB-4W替刃 M12の型番EABEM12のページです。 型番EABEM12に関する仕様情報を記載しております。
    MCC EAB-4W替刃 M12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC EAB-4W替刃 M12
    MCC EAB-4W替刃 M10
    MCC EAB-4W替刃 W1/2
    MCC EAB-4W替刃 W3/8
    M12 FUEL マルチツール
    M12 FUEL カットオフツール
    メーカー松阪商事松阪商事松阪商事松阪商事ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格8,7168,7168,7168,71635,08427,800
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました