17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新光 塩ビ製薬品庫 EA-900B

新光 塩ビ製薬品庫

通常単価(税別)
102,094
税込単価
112,303
通常出荷日:8日目

【特長】・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃...

詳細を確認

型番:

EA-900B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA-900Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
PVC製薬品庫
鍵付
外寸法(mm)
900×450×900
質量(kg)
30
トラスココード
101-9847
材質1
カイダックグレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA-900B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,094
( 112,303 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
【用途】
・試薬瓶の保管
・学校の研究室、工場等
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):900
・鍵付
・トラスココード:101-9847
・質量:30kg
【材質/仕上】
・カイダックグレー
【セット内容/付属品】
・耐震用固定金具付(L型金具2ヶ 平型金具2ヶ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新光 塩ビ製薬品庫の型番EA-900Bのページです。 型番EA-900Bに関する仕様情報を記載しております。
新光 塩ビ製薬品庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新光 塩ビ製薬品庫
新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)
強化塩ビ製薬品庫
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
塩ビ薬品庫 EY-50
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
メーカー新光化成新光化成アズワンアズワン三商アズワン
通常価格102,09481,240130,15095,773 -43,67292,474 -
通常出荷日8日目4日目1日目1日目35日目1日目
商品タイプPVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫-PVC製薬品庫
鍵付鍵付-鍵付-鍵付
外寸法(mm)900×450×900600×450×900----
質量(kg)3020----
トラスココード101-9847101-9842----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト