17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ インサイドサンダー#60 φ27 (1個入) EA7311

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ インサイドサンダー#60 φ27 (1個入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA7311

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):27
・粒度(#):60
・幅(mm):35
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):70.0
・最高使用回転数(rpm):10000
・粒度:#60
・粒度:#60
・先端径:Φ27
・JANコード:4582131225676
・トラスココード:853-0163
・質量:144g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト