ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品

エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品 EA-70-2.5MMX130
  • エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
通常単価(税別)
1,062
税込単価
1,168
通常出荷日:14日目

【特長】・背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性...

詳細を確認

型番:

EA-70-2.5MMX130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA-70-2.5MMX130の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2.5
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
130
JANコード
4984798020586
トラスココード
811-6330
重量(g)
13
材質1
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)

型番リスト

表示件数
型番
EA-70-2.5MMX130

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
2.5
130
4984798020586
811-6330
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品の型番EA-70-2.5MMX130のページです。 型番EA-70-2.5MMX130に関する仕様情報を記載しております。
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
六角棒ビット 対辺6.35 溝9
TXビット 穴無 対辺6.35mm
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
六角ビットセット THBL-6S
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
メーカーエイトエイトエイトベッセルトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,062475 -996163 -2,2291,243
通常出荷日14日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
先端形状六角六角トルクスプラス(+)六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト