17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

六角棒ビット 対辺6.35 溝9

六角棒ビット 対辺6.35 溝9
  • 六角棒ビット 対辺6.35 溝9
通常単価(税別)
475610
税込単価
523671
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です【用途】・六角穴付...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
2.5
50
4984798020098
811-6291
10.5
1個
2.5
75
4984798020104
811-6292
17
1個
4
50
4984798020135
811-6295
11.5
1個
5
75
4984798020166
811-6298
19
1個
6
75
4984798020180
811-6300
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
610
( 671 )
1日目
475
( 523 )
14日目
610
( 671 )
1日目
610
( 671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【材質】
・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒ビット 対辺6.35 溝9のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業性向上に使用しています
5
満足度:5.0
アルミフレームを使って、架台等を数多く製作する職場なので、アルミフレームを組むさいに充電ドリルの先に取付けて使っています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ビット 対辺6.35 溝9
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
TXビット 穴無 対辺6.35mm
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
六角ビットセット THBL-6S
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
メーカーエイトエイトエイトベッセルトラスコ中山トラスコ中山
通常価格475-1,062996163 -2,2291,243
通常出荷日1日目〜14日目1日目1日目〜1日目1日目
先端形状六角六角トルクスプラス(+)六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト