17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ
通常単価(税別)
1,7002,170
税込単価
1,8702,387
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 ・研削時の発熱...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

幅(mm)

粒度(#)

最小発注数量
40
4571130867215
853-0065
38
67
25
320積層
4個
50
4571130867239
853-0067
52
68
25
180積層
4個
60
4571130867291
853-0073
61.000
70
25
320積層
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
5日目
1,940
( 2,134 )
1日目
2,170
( 2,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

型番外径(mm)軸径(mm)最高使用回転数(rpm)全長(mm)幅(mm)粒度(#)
EA5203406.0300067.025320 積層
EA5211506.0300068.025180 積層
EA5223606.0300070.025320 積層

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションサンダー 軸径6mm積層タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ
クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,700-1,700 -1,639 -1,875 -1,990 -2,340 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
軸径(mm)666666
最高使用回転数(rpm)30003000--30003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト