ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)

ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入) EA5024
通常単価(税別)
2,360
税込単価
2,596
通常出荷日:1日目

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 ・研削時の発熱...

詳細を確認

型番:

EA5024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA5024の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA5024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):15
・粒度(#):400 積層
・幅(mm):10
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):45.0
・最高使用回転数(rpm):3000
・粒度:積層#400
・粒度:積層#400
・先端径:Φ15
・JANコード:4571130866744
・トラスココード:853-0054
・質量:16g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)の型番EA5024のページです。 型番EA5024に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)
ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ10 (3本入)
ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ25 (3本入)
クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)
ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターナカニシ
通常価格2,3602,3602,8881,700 -4,6283,800 -
通常出荷日1日目4日目50日目1日目〜1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト