ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TXビット 穴無 対辺6.35mm

TXビット 穴無 対辺6.35mm EA-33-T10X75
通常単価(税別)
996
税込単価
1,096
通常出荷日:1日目

【特長】・背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA-33-T10X75
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA-33-T10X75の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T10
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
75
JANコード
4984798204115
トラスココード
811-6259
重量(g)
16.5
材質1
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)

型番リスト

表示件数
型番
EA-33-T10X75

先端サイズ・トルクス

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
T10
4984798204115
811-6259
16.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
型番:EA-33-T10X75
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):6.35
・呼び:T10
・溝位置(mm):9&13

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TXビット 穴無 対辺6.35mmの型番EA-33-T10X75のページです。 型番EA-33-T10X75に関する仕様情報を記載しております。
TXビット 穴無 対辺6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TXビット 穴無 対辺6.35mm
六角棒ビット 対辺6.35 溝9
ヘキサゴンビット 差込角6.35mm
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
六角ビットセット THBL-6S
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB
メーカーエイトエイトTONEエイトトラスコ中山エスコ
通常価格996475 -1,245 -1,0622,2293,760
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜14日目1日目5日目
先端形状トルクス六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)75-25-15025
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)-ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト