17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

メッシュラジアルサンダー Ф10 (3本入)【3個入り】

通常単価(税別)
5,913
税込単価
6,504
通常出荷日:9日目

【特長】・放熱効果が高く、目づまりや研磨焼けが起こりにくく、仕上研磨が可能です ・正回転、逆回転のどち...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

幅(mm)

粒度(#)

最小発注数量
10
4571130866201
853-0024
11.000
25000
-
-
-
1パック

3個入り

10
4571130866225
853-0025
11.000
25000
-
-
-
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,913
( 6,504 )
9日目
5,913
( 6,504 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱効果が高く、目づまりや研磨焼けが起こりにくく、仕上研磨が可能です
・正回転、逆回転のどちらでも作業が行えます
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュラジアルサンダー Ф10 (3本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュラジアルサンダー Ф10 (3本入)
3/8”オン捻子煙突ブラシ用(3本組3.6m)つなぎ柄
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
RELIEF 研磨用ブラシ組 3本組 ブタ毛/真鍮/鋼線
ラジアルサンダー 軸径3mm
軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線
メーカーミニターSUN POWERミニターイチネンアクセスミニターLESSMANN
通常価格5,9131,5125,842998 -3,617 -3,473 -
通常出荷日9日目5日目1日目6日目9日目在庫品1日目〜
軸径(mm)33.22.342.3536

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト