17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 351MHzロングアンテナ EA193

アルインコ 351MHzロングアンテナ

通常単価(税別)
4,519
税込単価
4,971
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル簡易業務無線機登録局用のロングアンテナです。【用途】・標準アンテナでは電波が届かない...

詳細を確認
  • アンテナ長 (mm)
    200
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • 品名
    アンテナ
  • JANコード
    4969182393880
  • トラスココード
    854-8162
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    表面:エラストマー

型番:

EA193
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA193の仕様・寸法情報

アンテナ長(mm)
200
その他
オプション
ブラック
品名
アンテナ
JANコード
4969182393880
トラスココード
854-8162
幅(mm)
200
質量(g)
20.000
材質1
表面:エラストマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA193
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,519
( 4,971 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル簡易業務無線機登録局用のロングアンテナです。
【用途】
・標準アンテナでは電波が届かない場合などに。
【商品仕様】
・標準アンテナでは電波が届かない場合などに。
・SMAコネクター採用
・約22cm
・JANコード:4969182393880
・トラスココード:854-8162
・質量:20g
【材質/仕上】
・表面:エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 351MHzロングアンテナの型番EA193のページです。 型番EA193に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 351MHzロングアンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 351MHzロングアンテナ
アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ 急速充電器
アルインコ AC電源
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格4,51941,4914,8095,4673,36719,216
通常出荷日4日目1日目4日目2日目4日目6日目
アンテナ長(mm)200165----
その他オプション-オプション-オプションオプション
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
品名アンテナ-変換アダプターシングル充電器セットACアダプター(運用・充電兼用)ヘッドセット
JANコード496918239388049691823612924969182393590496918239245649691823922274969182393651
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト