17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E992F・E992L
  • ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E992F・E992L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E992F・E992L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E992F-DBR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・エグゼクティブのゆとりを全身で体感できるマネージメントチェアー。・グレード感あふれるハイバックスタイルで、本革と布張りをご用意しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘あり
色詳細
ダークブラウン
座幅(mm)
490
座奥行(mm)
470
トラスココード
868-4995
張地
VLOOKUP(B39,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
質量(g)
31500
座高(mm)
435~495
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1100~1160
幅(mm)
670
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト