17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ E-98-14
  • コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

通常単価(税別)
4,318
税込単価
4,750
通常出荷日:6日目

【特長】・カーペット洗浄用です。・パット台に取り付けて使用します。【用途】・ポリシャー用備品に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マイクロファイバーパッド
  • JANコード
    4903180411085
  • トラスココード
    736-4644
  • 質量(g)
    200.000

型番:

E-98-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-98-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
マイクロファイバーパッド
JANコード
4903180411085
トラスココード
736-4644
質量(g)
200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-98-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,318
( 4,750 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペット洗浄用です。
・パット台に取り付けて使用します。
【用途】
・ポリシャー用備品に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチの型番E-98-14のページです。 型番E-98-14に関する仕様情報を記載しております。
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW6用パッド台プレート付
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格4,3183,6477,5299,3951,9883,100
通常出荷日6日目5日目6日目6日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプマイクロファイバーパッドマイクロファイバーパッドパッド台パッド台黒パッド-
JANコード490318041108549031804110924903180125425490318033078249031803308124903180330799
トラスココード736-4644736-4636736-4512736-4521736-4539736-4547

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト