ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0m E-8TX8.0

ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0m

通常単価(税別)
67,436
税込単価
74,180
通常出荷日:5日目

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮が破れ、芯糸が露出したら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    8
  • ベルト幅 (mm)
    110
  • ベルト厚み (mm)
    25
  • 全長 (m)
    8
  • トラスココード
    851-7628
  • 質量(g)
    12340.0
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番:

E-8TX8.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-8TX8.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラウンドスリング
最大使用荷重(t)
8
ベルト幅(mm)
110
ベルト厚み(mm)
25
全長(m)
8
トラスココード
851-7628
質量(g)
12340.0
材質1
ポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-8TX8.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,436
( 74,180 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・両端アイ形最大使用荷重(t):8
・全長(m)8.0
・寸法(mm)アイ長さ×幅×厚み:600×95×30
・トラスココード:851-7628
・質量:12.34kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0mの型番E-8TX8.0のページです。 型番E-8TX8.0に関する仕様情報を記載しております。
ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0m
ロックスリング ソフター E 5T(赤)X5.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.5m
ロックスリング ソフター E 1T(紫)×1.0m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格67,4362,5422,22424,3153,6002,648
通常出荷日5日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプラウンドスリングラウンドスリング-ラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
最大使用荷重(t)80.5-50.51
ベルト幅(mm)11045-804545
ベルト厚み(mm)257-23710
全長(m)81-51.51

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト