17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

通常単価(税別)
6,9109,643
税込単価
7,60110,607
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コイルホース付エアダスター
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • 材質1
    ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ホース取付口
    G1/4
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大使用寸法(m)

最小発注数量
21
4580172370256
387
828-2676
2
1個
21
4580172370263
467.000
828-2677
4
1個
21
4580172370270
647.000
828-2678
6
1個
100
4580172370287
425.000
828-2679
3
1個
100
4580172370294
505.000
828-2680
4
1個
100
4580172370300
685.000
828-2681
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,910
( 7,601 )
1日目
7,804
( 8,584 )
1日目
9,643
( 10,607 )
1日目
7,651
( 8,416 )
1日目
7,910
( 8,701 )
1日目
9,556
( 10,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
【材質】
・ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸巻きコイルホースエアーダスターガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
軽量マグダスターガン
エンジンクリーナ EGC-230PA
エアーダスター ポリアセタール製
No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル
エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションパオックUNITEDベッセルベッセル
通常価格6,910-13,313 -4,2124,5233,993 -4,160
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目2日目
商品タイプコイルホース付エアダスター-エンジンクリーナーエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)1111.40.970.97
ノズル口径(mm)33.5φ3.522.12.1
材質1ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストエラストマー、アルミマグネシウム、マグネシウム----
ノズル取付口G1/8G1/8----

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト