17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WTB エアーダスター

通常単価(税別)
2,216
税込単価
2,438
通常出荷日:1日目

【特長】・引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。・Wフック採...

詳細を確認

    型番:

    E80-0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    E80-0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E80-0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,216
    ( 2,438 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。
    ・Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    【用途】
    ・一般生産工場、食品工場に。
    【商品仕様】
    ・ノズル長さ(mm):21
    ・ノズル口径(mm):3.0
    ・ノズル取付口:G1/8
    ・エア取付口:G1/4
    ・全長(mm):108
    ・最高使用圧力:1MPa
    ・引金落下防止ピン付
    ・上下両用
    ・衝突圧強力型
    ・JANコード:4571179310031
    ・トラスココード:799-4800
    ・質量:207g
    【材質/仕上】
    ・アルミダイカスト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    WTB エアーダスターの型番E80-0のページです。 型番E80-0に関する仕様情報を記載しております。
    WTB エアーダスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WTB エアーダスター
    WTB エアーダスターガン
    エアーノズル
    エアーダスター(標準ノズル)
    エアーダスター GTBG
    高圧用エアーダスター
    メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションウィザ(旧:グレートツール)ベッセルウィザ(旧:グレートツール)UNITED
    通常価格2,21613,804995 -1,723 -1,2002,140 -
    通常出荷日1日目1日目3日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト