17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド E-60-BL
  • コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:5日目

【特長】・床のタイプや掃除の種別に合わせたブラシ、パットを各種ご用意しています。【用途】・ポリシャー用...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180330799
  • トラスココード
    736-4547
  • 質量(g)
    27.000

型番:

E-60-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-60-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4903180330799
トラスココード
736-4547
質量(g)
27.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-60-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床のタイプや掃除の種別に合わせたブラシ、パットを各種ご用意しています。
【用途】
・ポリシャー用パッドに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッドの型番E-60-BLのページです。 型番E-60-BLに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW6用パッド台プレート付
(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,1001,9882,5007,5299,395246,470
通常出荷日5日目5日目4日目6日目6日目4日目
JANコード490318033079949031803308124903180330805490318012542549031803307824903180323333
トラスココード736-4547736-4539736-4555736-4512736-4521812-1862
質量(g)27.00046.00024.0001300.0363.00017000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト