17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)

  • 高さ(mm)
    800
  • 摘要
    棚板1枚
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台)
    500
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量(g)

特長

材質

アジャスター調整範囲

棚板調整ピッチ

内容量

最小発注数量
保管庫
1200
450
459-7362
38000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
保管庫
1200
600
459-7371
45000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
-
1200
750
129-5666
53000.0
-
-
-
-
-
1個
-
1500
450
129-4176
46000.0
-
-
-
-
-
1個
保管庫
1500
600
459-7389
55000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
保管庫
1500
750
459-7397
63000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
-
1500
900
129-5660
73000.0
-
-
-
-
-
1個
-
1800
450
129-5664
53000.0
-
-
-
-
-
1個
保管庫
1800
600
459-7401
63000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
保管庫
1800
750
459-7419
74000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
-
1800
900
129-5726
83000.0
-
-
-
-
-
1個
-
600
450
129-5734
24000.0
-
-
-
-
-
1個
保管庫
600
600
459-7427
28000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
-
750
450
129-5680
27000.0
-
-
-
-
-
1個
-
750
600
129-4169
32000.0
-
-
-
-
-
1個
保管庫
900
450
459-7435
31000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
保管庫
900
600
459-7443
35000.0
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
ステンレス(SUS430)
30mm
30mm
1台
1個
-
900
750
129-5747
44000.0
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,188
( 56,307 )
5日目
67,438
( 74,182 )
5日目
83,688
( 92,057 )
5日目
54,925
( 60,418 )
5日目
74,750
( 82,225 )
5日目
94,575
( 104,033 )
5日目
114,400
( 125,840 )
5日目
68,738
( 75,612 )
5日目
89,375
( 98,313 )
5日目
110,013
( 121,014 )
5日目
130,813
( 143,894 )
5日目
31,525
( 34,678 )
5日目
41,113
( 45,224 )
5日目
37,050
( 40,755 )
5日目
47,450
( 52,195 )
5日目
42,575
( 46,833 )
5日目
53,950
( 59,345 )
5日目
65,163
( 71,679 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
・材質:ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格31,525-75,583 -43,063 -118,625 -59,231 -102,687 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)8008008008009501750
摘要棚板1枚棚板1枚----
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
最大積載量(kg/台)500500500500-800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト