17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6 E-60-1
  • (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

通常単価(税別)
246,470
税込単価
271,117
通常出荷日:4日目

【特長】・ツーブラシタイプなので回転による横ぶれがなく誰でも簡単に床洗浄が行えます。【用途】・床洗浄機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    4903180323333
  • トラスココード
    812-1862
  • 質量(g)
    17000.0
  • 消費電力(W)
    320
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz共用
  • 電源
    100V(50/60Hz)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

E-60-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-60-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
JANコード
4903180323333
トラスココード
812-1862
質量(g)
17000.0
消費電力(W)
320
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
電源
100V(50/60Hz)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-60-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246,470
( 271,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーブラシタイプなので回転による横ぶれがなく誰でも簡単に床洗浄が行えます。
【用途】
・床洗浄機器に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6の型番E-60-1のページです。 型番E-60-1に関する仕様情報を記載しております。
(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
ポリシャーCP-12MA型(高速)
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格246,470231,800173,363179,0637,5291,988
通常出荷日4日目4日目6日目4日目6日目5日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャーその他その他
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ--
JANコード490318032333349031803185824903180187843490318031854449031801254254903180330812
トラスココード812-1862201-4326166-2436159-7399736-4512736-4539
質量(g)17000.030200.027000.014000.01300.046.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト