17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワージャッキE形単動式
  • パワージャッキE形単動式

パワージャッキE形単動式

通常単価(税別)
30,944115,775特別価格
税込単価
34,038127,353特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。・シリンダ・ピストンはSCM435で...

詳細を確認

    ご注意

    • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
    • ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
    • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 揚力(kN)

    • ストローク(mm)

    • トラスココード

    • 外径(mm)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • JANコード

    • サドル径(mm)

    • 受圧面積([[CM2]])

    • 必要油量(ml)

    • ロッド径(mm)

    • シリンダ外径(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    揚力

    (kN)

    ストローク

    (mm)

    トラスココード

    外径(mm)

    質量(g)

    材質1

    JANコード

    サドル径(mm)

    受圧面積([[CM2]])

    必要油量(ml)

    ロッド径(mm)

    シリンダ外径(mm)

    最小発注数量
    50
    127
    852-0069
    42
    2500.0
    -
    -
    25
    7.07
    -
    -
    -
    1個
    50
    180
    852-0070
    42
    2900.0
    -
    -
    25
    7.07
    -
    -
    -
    1個
    100
    150
    852-0057
    57
    4200.0
    ●●
    4582139670096
    35
    14.52
    218
    38
    57
    1個
    150
    50
    852-0058
    67
    3800.0
    -
    -
    40
    21.24
    -
    -
    -
    1個
    230
    160
    852-0061
    85
    10000.0
    -
    4582139670249
    50
    33.18
    531
    56
    85
    1個
    230
    250
    852-0062
    85
    14000.0
    -
    -
    50
    33.18
    -
    -
    -
    1個
    500
    50
    852-0068
    125
    15000.0
    -
    -
    70
    70.88
    -
    -
    -
    1個
    500
    100
    852-0066
    125
    19000.0
    -
    -
    70
    70.88
    -
    -
    -
    1個
    500
    160
    852-0067
    125
    24000.0
    -
    -
    70
    70.88
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,944
    ( 34,038 )
    4日目
    36,099
    ( 39,709 )
    4日目
    38,666
    ( 42,533 )
    8日目
    36,283
    ( 39,911 )
    4日目
    67,83764,377
    ( 70,815 )
    8日目
    86,930
    ( 95,623 )
    4日目
    93,015
    ( 102,317 )
    4日目
    104,328
    ( 114,761 )
    4日目
    115,775
    ( 127,353 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。
    ・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。
    ・カップラネジ径はNPT3/8です。

    ご注意

    • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
    • ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
    • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パワージャッキE形単動式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワージャッキE形単動式
    水圧ジャッキ(単動式)
    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)
    単動シリンダ RCシリーズ
    超低床シリンダジャッキ(単動式)
    手動油圧ポンプ(単動式) TWA
    メーカー大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)今野製作所大阪ジャッキ製作所
    通常価格30,944-68,267 -27,810 -25,841 -99,244 -36,019 -
    通常出荷日4日目〜4日目1日目〜1日目〜11日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト