17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg E-500-S
  • KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg

通常単価(税別)
209,966
税込単価
230,963
通常出荷日:7日目

【特長】・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対応可能です。【用途】・酸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 吐出量 (l/min)
    0.67/0.8(50/60Hz)
  • トラスココード
    850-9984
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS)
  • 電圧
    200(V) 100(W) 屋外型
  • 吐出量(ml/min)
    670/800(50/60Hz)
  • 接続
    Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他

型番:

E-500-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-500-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドライ式
吐出量(l/min)
0.67/0.8(50/60Hz)
トラスココード
850-9984
質量(g)
15000.0
材質1
ステンレス(SUS)
電圧
200(V) 100(W) 屋外型
吐出量(ml/min)
670/800(50/60Hz)
接続
Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-500-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,966
( 230,963 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対応可能です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kgの型番E-500-Sのページです。 型番E-500-Sに関する仕様情報を記載しております。
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 14kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W) 屋外型
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格209,966285,216202,633188,159303,697483,792
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
商品タイプドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)0.67/0.8(50/60Hz)0.05/0.06×2(50/60Hz)0.1/0.12(50/60Hz)0.01/0.12×2(50/60Hz)2.5/3(50/60Hz)2.5/3×2(50/60Hz)
トラスココード850-9984851-0008850-9972850-9990850-9976850-9940
質量(g)15000.015000.014000.015000.018000.029000.0
材質1ステンレス(SUS)フッ素樹脂(PTFE)ステンレス(SUS)ポリ塩化ビニル(PVC)ステンレス(SUS)ステンレス(SUS)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト