17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コントローラ(8472)

通常単価(税別)
385,986329,825
税込単価
424,585362,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・E4000シリーズ用コントローラです。【商品仕様】・電源:AC200~240V・最大出力(W...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    コントロールボックス
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~40000
  • 最大出力 (W)
    1200
  • トラスココード
    780-5047
  • JANコード
    4560264474048
  • ユニット寸法(mm)
    250×290×100
  • 質量(g)
    6700
  • 入力電圧(V)
    200~240
  • メーカー商品名
    8472

型番:

E4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E4000の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
コントロールボックス
無負荷回転数(min-1)
1000~40000
最大出力(W)
1200
トラスココード
780-5047
JANコード
4560264474048
ユニット寸法(mm)
250×290×100
質量(g)
6700
入力電圧(V)
200~240
メーカー商品名
8472

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385,986329,825
( 362,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・E4000シリーズ用コントローラです。
【商品仕様】
・電源:AC200~240V
・最大出力(W):1200
・定格出力:400W
・定格消費電流:3.2A
・回転速度:1,000~40,000min-1
・エアー消費量:100Nl/min(0.2~0.35MPa時)
・幅:250mm
・奥行:290mm
・高さ:100mm
・質量:6.7kg
【付属品】
・電源コード4m
・フィルタ付エアーホース2m
・コネクタキャップ
・コネクタカバー
・ブラケット4枚
・ゴム足4個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラ(8472)の型番E4000のページです。 型番E4000に関する仕様情報を記載しております。
コントローラ(8472)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントローラ(8472)
イーマックスエボリューション コントローラユニット
ストレートモータスピンドル(1756)
イーマックスエボリューショントルクセット
ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)
イーマックスエボリューション標準セット
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格385,98651,873184,960127,62246,184122,192
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品本体セット本体セット
種類コントロールボックスコントロールボックス回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)1000~400001000~4000060,0001000~25000300001000~40000
最大出力(W)1200-350-46-
トラスココード780-5047463-0726780-4521463-0718723-5453344-4635
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト