17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エクシール 半導電ゲルシート E3030
  • エクシール 半導電ゲルシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エクシール 半導電ゲルシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E3030

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ウレタンゲルの自己粘着で、手袋や部品のほこりを除去します。
・洗って繰り返し使用いただけます。
・静電防止効果を持つ粘着シートです。
【用途】
・クリーンな環境内で手袋や粘着ローラーのゴミの転写に。
【材質】
・ウレタンエラストマー

ご注意

  • ご使用前に接触面の汚れ・油分などを取り除いてください。
  • 高温高湿の環境、紫外線の直接当たる場所でのご使用はお避け下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4514851004569
トラスココード
826-5534
質量(g)
780.000
材質1
ウレタンエラストマー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト