17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)

通常単価(税別)
139,135122,772
税込単価
153,049135,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・E3000シリーズ用コントローラです。【商品仕様】・電源:AC100~240V・プラグ形状:...

詳細を確認

    型番:

    E3000-200V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    E3000-200Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E3000-200V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,135122,772
    ( 135,049 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E3000シリーズ用コントローラです。
    【商品仕様】
    ・電源:AC100~240V
    ・プラグ形状:200V(Cタイプ)※プラグなし
    ・最大出力:350W
    ・幅:88mm
    ・奥行:138mm
    ・高さ:238mm
    ・回転速度:1000~80000min-1
    ・定格消費電流:AC1.8A
    ・エアー消費量:30Nl/min(0.25~0.3MPa時)
    ・JANコード:4560224999703
    ・トラスココード:780-4512
    ・質量:2.8kg
    【セット内容/付属品】
    ・電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)の型番E3000-200Vのページです。 型番E3000-200Vに関する仕様情報を記載しております。
    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)
    ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)
    ナカニシ コントローラ(7720)
    ハイスピードロータリーツール3000
    エコグランデ コントローラ
    コントローラ(8472)
    メーカーナカニシナカニシナカニシDREMELアルゴファイルジャパンナカニシ
    通常価格139,135109,817104,12713,76245,057385,986
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト